Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC326G2T04
- T326
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 150 mm |
A1 - Ширина посадочного паза | 50 mm |
A2 | 100 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 135 mm |
d - Диаметр вала | 130 mm |
G - Пресс-масленка | M10x1 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 385 mm |
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов | 350 mm |
H2 - Высота/ширина корпуса | 220 mm |
L - Длина корпуса | 465 mm |
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 285 mm |
L2 - Толщина перемычки | 47 mm |
L3 - Длина направляющего паза | 240 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 75 mm |
N1 - Длина паза крепления | 65 mm |
N2 - Высота паза крепления | 150 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 54 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 252 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 242 kN |
Рабочая температура мин. | -40 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 67,8 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 120 N-m |