Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Подшипники для узлов
UCX09G2 - SNR
Сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, уплотнение с маслоотражателем
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
B - Ширина внутреннего кольца
51,6 mm
C - Ширина наружного кольца
23 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки
6,5 mm
d - Диаметр вала
45 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца
90 mm
G - Размер установочного винта
M10x1,25
m - Расстояние до установочного винта
9 mm
r - Радиус внутреннего кольца
1.2
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника
19 mm
f0 - Коэффициент
14.4
SW - Размер ключа
5 mm
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
35,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
23,2 kN
Рабочая температура мин.
-20 °C
Рабочая температура макс.
100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес
0,95 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов
22 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)