Подшипники для узлов

UK207G2H-19 - SNR

UK207G2H-19

Сферический наружный диаметр, фиксируется закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца27 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца43 mm
B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки9 mm
C - Ширина наружного кольца20 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки5,8 mm
d - Диаметр вала30,163 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки52 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца72 mm
f0 - Коэффициент14
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность25,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,53 kg
Наименование монтажной втулкиH2307-19
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,582 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,418 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,696 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,348 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,398 Hz