Сферический наружный диаметр, фиксируется закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
B - Ширина внутреннего кольца | 44 mm |
B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 78 mm |
B2 - Ширина эксцентрикового кольца/гайки | 17 mm |
C - Ширина наружного кольца | 33 mm |
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки | 10,3 mm |
d - Диаметр вала | 68,263 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 105 mm |
D - Наружный диаметр наружного кольца | 140 mm |
f0 - Коэффициент | 14.7 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 72,5 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 54,2 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 3,26 kg |
Наименование монтажной втулки | H2316-43 |
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
---|---|
BPFO - Собственная частота наружного кольца (60 об/мин) | 4,134 Hz |
BPFI - Собственная частота внутреннего кольца (60 об/мин) | 5,866 Hz |
FTF - Собственная частота сепаратора (60 об/мин) | 0,413 Hz |
BSF - Собственная частота беговых дорожек (60 об/мин) | 5,601 Hz |