Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UK216G2H-44
- C216
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 48 mm |
A3 - Глубина центрирования / размер фаски | 2,5 mm |
B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 78 mm |
d - Диаметр вала | 69,85 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 105 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 170 mm |
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника | 39 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 72,5 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 54,2 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 5,56 kg |
Наименование монтажной втулки | H2316-44 |