Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UK309G2H-23
- C309
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 38 mm |
A3 - Глубина центрирования / размер фаски | 2,5 mm |
B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 50 mm |
d - Диаметр вала | 36,513 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 65 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 130 mm |
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника | 30 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 53 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 31,8 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 2,82 kg |
Наименование монтажной втулки | H2309-23 |