• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UKC322H - SNR

UKC322H

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса80 mm
A3 - Глубина центрирования / размер фаски3,5 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца105 mm
d - Диаметр вала100 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки145 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса300 mm
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника61 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность205 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность178 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес29,4 kg
Наименование монтажной втулкиH2322