Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UK205G2H-12
- EHE205
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 28 mm |
| A2 | 35 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 35 mm |
| d - Диаметр вала | 19,05 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 38 mm |
| E - Глубина резьбы монтажного отверстия | 22 mm |
| G - Пресс-масленка | R1/8" |
| G1 - Размер резьбы | M20 |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 70 mm |
| L - Длина корпуса | 99 mm |
| L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 64 mm |
| L3 - Длина направляющего паза | 38 mm |
| s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника | 18,5 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 14 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 7,88 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 0,74 kg |
| Наименование монтажной втулки | H2305-12 |