Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UK206G2H-15
- EHE206
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 32 mm |
A2 | 40 mm |
B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 38 mm |
d - Диаметр вала | 23,813 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 45 mm |
E - Глубина резьбы монтажного отверстия | 24 mm |
G - Пресс-масленка | R1/8" |
G1 - Размер резьбы | M24 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 85 mm |
L - Длина корпуса | 114 mm |
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 72 mm |
L3 - Длина направляющего паза | 40 mm |
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника | 20,5 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 19,5 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 11,2 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 1,09 kg |
Наименование монтажной втулки | H2306-15 |