UKF317H - SNR

UKF317H

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Высота корпуса74 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца27 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности92 mm
B - Ширина внутреннего кольца60 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца82 mm
d - Диаметр вала75 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки110 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника44 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
J - Расстояние между монтажными отверстиями204 mm
L - Ширина/диаметр корпуса260 mm
N - Размер монтажного отверстия31 mm
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника48 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность132,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность96,5 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес15,23 kg
Наименование монтажной втулкиH2317