Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UK210G2H-26
- FA210
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 40 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 18 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 49,5 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 31 mm |
B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 55 mm |
d - Диаметр вала | 41,275 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 70 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 22 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 190 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 157 mm |
J1 - Расстояние до центра прорезного отверстия | 76 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 115 mm |
L1 - Ширина корпуса в месте прорези | 94 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 15 mm |
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника | 27,5 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 35,1 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 23,2 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 2,4 kg |
Наименование монтажной втулки | H2310-26 |