• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UKFA211HCO - SNR

UKFA211HCO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса43 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца20 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности54 mm
B - Ширина внутреннего кольца33 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца59 mm
d - Диаметр вала50 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки75 mm
Dz - Наружный диаметр крышки110 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника25 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса219 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями184 mm
J1 - Расстояние до центра прорезного отверстия86 mm
L - Ширина/диаметр корпуса130 mm
L1 - Ширина корпуса в месте прорези104 mm
N - Размер монтажного отверстия16 mm
Z - Ширина по крышке64,4 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность43,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность29,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес3,334 kg
Наименование монтажной втулкиH2311