• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UKFC213H - SNR

UKFC213H

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Высота корпуса49 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца15 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности48 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности35 mm
B - Ширина внутреннего кольца36 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца65 mm
d - Диаметр вала60 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки85 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника16 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H3 - Центрирующий диаметр145 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями170 mm
L - Ширина/диаметр корпуса205 mm
N - Размер монтажного отверстия19 mm
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника32 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность57,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность40 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес5,47 kg
Наименование монтажной втулкиH2313