Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UK215G2H-39
- FC215
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 55 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 17 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 53,5 mm |
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности | 39 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 41 mm |
B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 73 mm |
d - Диаметр вала | 61,913 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 98 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 18 mm |
G - Пресс-масленка | M10x1 |
H3 - Центрирующий диаметр | 160 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 184 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 220 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 19 mm |
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника | 35,5 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 66 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 49,5 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 7,69 kg |
Наименование монтажной втулки | H2315-39 |