Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UK207G2H-19
- FCE207
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 21 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 10 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 21,5 mm |
A3 - Глубина центрирования / размер фаски | 2 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 27 mm |
B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 43 mm |
d - Диаметр вала | 30,163 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 52 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | -1 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H3 - Центрирующий диаметр | 90 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 110 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 135 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 11,5 mm |
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника | 22,5 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 25,7 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 15,2 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 1,3 kg |
Наименование монтажной втулки | H2307-19 |