Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UK211G2H
- FCE211
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 27,5 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 15 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 29 mm |
A3 - Глубина центрирования / размер фаски | 3 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 33 mm |
B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 59 mm |
d - Диаметр вала | 50 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 75 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H3 - Центрирующий диаметр | 125 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 150 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 185 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 18 mm |
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника | 29 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 43,55 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 29,2 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 3,22 kg |
Наименование монтажной втулки | H2311 |