UKFL212HCO - SNR

UKFL212HCO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса48 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца18 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности60 mm
B - Ширина внутреннего кольца36 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца62 mm
d - Диаметр вала55 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки80 mm
Dz - Наружный диаметр крышки120 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника29 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса250 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями202 mm
L - Ширина/диаметр корпуса140 mm
N - Размер монтажного отверстия23 mm
Z - Ширина по крышке75 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность52,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность32,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес3,907 kg
Наименование монтажной втулкиH2312