UKFL311H - SNR

UKFL311H

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Высота корпуса52 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца20 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности64 mm
B - Ширина внутреннего кольца43 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца59 mm
d - Диаметр вала50 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки75 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника30 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса250 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями198 mm
L - Ширина/диаметр корпуса150 mm
N - Размер монтажного отверстия25 mm
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника34 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность71,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность44,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес4,76 kg
Наименование монтажной втулкиH2311