UKFL313-35H - SNR

UKFL313-35H

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Высота корпуса58 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца25 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности71,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца49 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца65 mm
d - Диаметр вала55,563 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки85 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника33 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса295 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями240 mm
L - Ширина/диаметр корпуса175 mm
N - Размер монтажного отверстия31 mm
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника38,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность93,86 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность60,5 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес7,33 kg
Наименование монтажной втулкиH2313-35