UKFL322H - SNR

UKFL322H

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Высота корпуса96 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца42 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности121 mm
B - Ширина внутреннего кольца80 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца105 mm
d - Диаметр вала100 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки145 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника60 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса470 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями390 mm
L - Ширина/диаметр корпуса300 mm
N - Размер монтажного отверстия44 mm
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника61 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность205 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность178 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес32,89 kg
Наименование монтажной втулкиH2322