• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UKFLZ210-26H - SNR

UKFLZ210-26H

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем.

Отклонение от рисунка: для некоторых типоразмеров корпусные подшипники могут выступать за монтажную поверхность корпуса.
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
А - Высота корпуса41 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца13 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности51,5 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности37 mm
B - Ширина внутреннего кольца31 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца55 mm
d - Диаметр вала41,275 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки70 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника24 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса190 mm
H3 - Центрирующий диаметр105 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями157 mm
L - Ширина/диаметр корпуса116 mm
N - Размер монтажного отверстия14 mm
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника27,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность35,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность23,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,3 kg
Наименование монтажной втулкиH2310-26