Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UK211G2H-32
- P211
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 60 mm |
A1 - Ширина корпуса сверху | 40 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 33 mm |
d - Диаметр вала | 50,8 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 75 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 63,5 mm |
H1 - Высота основания корпуса | 22 mm |
H2 - Высота корпуса | 126 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 171 mm |
L - Длина корпуса | 219 mm |
L1 - Длина основания корпуса | 70 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 20 mm |
N1 - Длина монтажного отверстия | 25 mm |
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника | 29 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 43,55 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 29,2 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 3,73 kg |
Наименование монтажной втулки | H2311-32 |