Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UK322G2H
- P322
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 140 mm |
| A1 - Ширина корпуса сверху | 83 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 80 mm |
| d - Диаметр вала | 100 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 145 mm |
| G - Пресс-масленка | M10x1 |
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 150 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 55 mm |
| H2 - Высота корпуса | 300 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 400 mm |
| L - Длина корпуса | 520 mm |
| L1 - Длина основания корпуса | 135 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 40 mm |
| N1 - Длина монтажного отверстия | 55 mm |
| s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника | 61 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 205 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 178 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 48,3 kg |
| Наименование монтажной втулки | H2322 |