• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UKPE216-43H - SNR

UKPE216-43H

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
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
А - Ширина корпуса78 mm
A1 - Ширина корпуса сверху55 mm
B - Ширина внутреннего кольца44 mm
d - Диаметр вала68,263 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки105 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки89 mm
H1 - Высота основания корпуса30 mm
H2 - Высота корпуса175 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями232 mm
L - Длина корпуса290 mm
L1 - Длина основания корпуса90 mm
N - Размер монтажного отверстия26 mm
N1 - Длина монтажного отверстия34 mm
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника39 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность72,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность54,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес9,56 kg
Наименование монтажной втулкиH2316-43