Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
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
| А - Ширина корпуса | 60 mm |
| A1 - Ширина корпуса сверху | 39,5 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 33 mm |
| d - Диаметр вала | 47,625 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 75 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 61,3 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 23,2 mm |
| H2 - Высота корпуса | 128 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 170,5 mm |
| L - Длина корпуса | 219,5 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 18 mm |
| N1 - Длина монтажного отверстия | 26 mm |
| s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника | 29 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 43,55 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 29,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 4 kg |
| Наименование монтажной втулки | H2311-30 |