Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UK207G2H
- SP206-207/72N
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 21 mm |
B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 43 mm |
d - Диаметр вала | 30 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 52 mm |
G - Пресс-масленка | R1/8" |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 98 mm |
H2 - Высота/ширина корпуса | 41 mm |
L - Длина корпуса | 274 mm |
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 225 mm |
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника | 22,5 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 25,7 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 15,2 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
натяжным устройством 2 | SPR11 |
натяжным устройством 3 | SPR12 |
натяжным устройством 4 | SPR14 |
Вес | 1,94 kg |
Наименование монтажной втулки | H2307 |