• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UKSP209H - SNR

UKSP209H

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса31 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца50 mm
d - Диаметр вала40 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки65 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса120 mm
H2 - Высота/ширина корпуса61 mm
L - Длина корпуса320 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника260 mm
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника26 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность31,85 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность20,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
натяжным устройством 2SPR21
натяжным устройством 3SPR22
натяжным устройством 4SPR24
Вес4,07 kg
Наименование монтажной втулкиH2309