Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UK209G2H
- SP208-210/85N
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 31 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 50 mm |
| d - Диаметр вала | 40 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 65 mm |
| G - Пресс-масленка | R1/8" |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 120 mm |
| H2 - Высота/ширина корпуса | 61 mm |
| L - Длина корпуса | 320 mm |
| L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 260 mm |
| s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника | 26 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 31,85 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 20,8 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| натяжным устройством 2 | SPR21 |
| натяжным устройством 3 | SPR22 |
| натяжным устройством 4 | SPR24 |
| Вес | 3,9 kg |
| Наименование монтажной втулки | H2309 |