Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UK215G2H
- T215
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 70 mm |
A1 - Ширина посадочного паза | 26 mm |
A2 | 48 mm |
B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 73 mm |
d - Диаметр вала | 65 mm |
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 98 mm |
G - Пресс-масленка | M10x1 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 167 mm |
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов | 151 mm |
H2 - Высота/ширина корпуса | 111 mm |
L - Длина корпуса | 232 mm |
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 140 mm |
L2 - Толщина перемычки | 21 mm |
L3 - Длина направляющего паза | 121 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 41 mm |
N1 - Длина паза крепления | 32 mm |
N2 - Высота паза крепления | 70 mm |
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника | 35,5 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 66 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 49,5 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 7,6 kg |
Наименование монтажной втулки | H2315 |