• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UKT217H - SNR

UKT217H

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса73 mm
A1 - Ширина посадочного паза30 mm
A254 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца82 mm
d - Диаметр вала75 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки110 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса198 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов173 mm
H2 - Высота/ширина корпуса124 mm
L - Длина корпуса260 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника162 mm
L2 - Толщина перемычки29 mm
L3 - Длина направляющего паза157 mm
N - Размер монтажного отверстия48 mm
N1 - Длина паза крепления38 mm
N2 - Высота паза крепления73 mm
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника40 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность83,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность63,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес11,23 kg
Наименование монтажной втулкиH2317