Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
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
| А - Ширина корпуса | 41 mm |
| A1 - Ширина посадочного паза | 16 mm |
| A2 | 28 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 38 mm |
| d - Диаметр вала | 23,813 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 45 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 100 mm |
| H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов | 90 mm |
| H2 - Высота/ширина корпуса | 70 mm |
| L - Длина корпуса | 137 mm |
| L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 85 mm |
| L2 - Толщина перемычки | 16 mm |
| L3 - Длина направляющего паза | 74 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 28 mm |
| N1 - Длина паза крепления | 18 mm |
| N2 - Высота паза крепления | 41 mm |
| s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника | 23 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 27 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 15,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 1,78 kg |
| Наименование монтажной втулки | H2306-15 |