• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UKT309-23H - SNR

UKT309-23H

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса55 mm
A1 - Ширина посадочного паза18 mm
A238 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца50 mm
d - Диаметр вала36,513 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки65 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса138 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов125 mm
H2 - Высота/ширина корпуса90 mm
L - Длина корпуса178 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника110 mm
L2 - Толщина перемычки20 mm
L3 - Длина направляющего паза97 mm
N - Размер монтажного отверстия34 mm
N1 - Длина паза крепления24 mm
N2 - Высота паза крепления55 mm
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника30 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность53 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность31,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес4,12 kg
Наименование монтажной втулкиH2309-23