• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UKT311-30H - SNR

UKT311-30H

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса66 mm
A1 - Ширина посадочного паза22 mm
A244 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца59 mm
d - Диаметр вала47,625 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки75 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса163 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов150 mm
H2 - Высота/ширина корпуса105 mm
L - Длина корпуса207 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника127 mm
L2 - Толщина перемычки23 mm
L3 - Длина направляющего паза115 mm
N - Размер монтажного отверстия39 mm
N1 - Длина паза крепления29 mm
N2 - Высота паза крепления66 mm
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника34 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность71,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность44,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес6,38 kg
Наименование монтажной втулкиH2311-30