Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UK315G2H-40
- T315
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 90 mm |
| A1 - Ширина посадочного паза | 26 mm |
| A2 | 55 mm |
| B1 - Общая ширина внутреннего кольца | 73 mm |
| d - Диаметр вала | 63,5 mm |
| d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки | 98 mm |
| G - Пресс-масленка | M10x1 |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 216 mm |
| H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов | 192 mm |
| H2 - Высота/ширина корпуса | 132 mm |
| L - Длина корпуса | 262 mm |
| L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 160 mm |
| L2 - Толщина перемычки | 27 mm |
| L3 - Длина направляющего паза | 150 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 46 mm |
| N1 - Длина паза крепления | 36 mm |
| N2 - Высота паза крепления | 85 mm |
| s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника | 42,5 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 113,36 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 76,8 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 12,99 kg |
| Наименование монтажной втулки | H2315-40 |