• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UKT316-44H - SNR

UKT316-44H

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с закрепительной втулкой, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса102 mm
A1 - Ширина посадочного паза30 mm
A260 mm
B1 - Общая ширина внутреннего кольца78 mm
d - Диаметр вала69,85 mm
d1 - Наружный диаметр эксцентрикового кольца/накидной гайки105 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса230 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов204 mm
H2 - Высота/ширина корпуса150 mm
L - Длина корпуса282 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника174 mm
L2 - Толщина перемычки30 mm
L3 - Длина направляющего паза160 mm
N - Размер монтажного отверстия53 mm
N1 - Длина паза крепления42 mm
N2 - Высота паза крепления98 mm
s1 - Расстояние от гайки до середины подшипника44,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность122,85 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность86,5 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес16 kg
Наименование монтажной втулкиH2316-44