Подшипники для узлов

US205-15G2T20 - SNR

US205-15G2T20

Сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца27 mm
C - Ширина наружного кольца15 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки4,3 mm
d - Диаметр вала23,813 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца52 mm
G - Размер установочного винта1/4-28UNF
m - Расстояние до установочного винта5,5 mm
r - Радиус внутреннего кольца0.6
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника7,5 mm
f0 - Коэффициент14
SW - Размер ключа3,175 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность14 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,88 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,18 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,582 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,418 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,697 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,348 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,398 Hz