Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, однокромочное уплотнение
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR B - Ширина внутреннего кольца 34 mm C - Ширина наружного кольца 18 mm C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки 6,2 mm d - Диаметр вала 40 mm D - Наружный диаметр наружного кольца 80 mm G - Размер установочного винта M8x1 m - Расстояние до установочного винта 7 mm r - Радиус внутреннего кольца 1.1 S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника 9 mm f0 - Коэффициент 14 SW - Размер ключа 4 mm
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 29,6 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 18,2 kN Рабочая температура мин. -20 °C Рабочая температура макс. 100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ Вес 0,6 kg Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 11,5 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,607 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 5,393 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,841 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,42 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,401 Hz