Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Подшипники для узлов

US212G2 - SNR

US212G2

Сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, однокромочное уплотнение

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца53,7 mm
C - Ширина наружного кольца24 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки8 mm
d - Диаметр вала60 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца110 mm
G - Размер установочного винтаM10x1,25
m - Расстояние до установочного винта9,8 mm
r - Радиус внутреннего кольца1.1
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника14,9 mm
f0 - Коэффициент14.2
SW - Размер ключа5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность52,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность32,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,3 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,066 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,934 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,168 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,584 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,407 Hz