Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- US206-19G2T20
- C206
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 27 mm |
A3 - Глубина центрирования / размер фаски | 1,5 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 30 mm |
d - Диаметр вала | 30,163 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 85 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 8 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 19,5 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 11,2 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 200 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 0,75 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,7 N-m |