• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

USC207-23T04 - SNR

USC207-23T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса28 mm
A3 - Глубина центрирования / размер фаски1,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца32 mm
d - Диаметр вала36,513 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса90 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника8,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность25,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,77 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m