Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- US201G2T04
- EHE203
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Ширина корпуса | 25 mm |
A2 | 30 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 22 mm |
d - Диаметр вала | 12 mm |
E - Глубина резьбы монтажного отверстия | 21 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
G1 - Размер резьбы | M16 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 65 mm |
L - Длина корпуса | 91 mm |
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 58 mm |
L3 - Длина направляющего паза | 38 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 6 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 9,55 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 4,78 kN |
Рабочая температура мин. | -40 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 0,59 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,5 N-m |