• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

USEHE202-10T04 - SNR

USEHE202-10T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса25 mm
A230 mm
B - Ширина внутреннего кольца22 mm
d - Диаметр вала15,875 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия21 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
G1 - Размер резьбыM16
H - Длина, ширина или диаметр корпуса65 mm
L - Длина корпуса91 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника58 mm
L3 - Длина направляющего паза38 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника6 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность9,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность4,78 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,58 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,2 N-m