Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
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
| А - Высота корпуса | 25,5 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 11 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 31 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 22 mm |
| d - Диаметр вала | 17,463 mm |
| Dz - Наружный диаметр крышки | 46 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 15 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 64 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 86 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 12 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 6 mm |
| Z - Ширина по крышке | 36,3 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 9,55 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 4,78 kN |
| Рабочая температура мин. | -40 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 0,433 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,2 N-m |