USF208-24N - SNR

USF208-24N

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение
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
А - Высота корпуса36 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца15 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности46 mm
B - Ширина внутреннего кольца34 mm
d - Диаметр вала38,1 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника21 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
J - Расстояние между монтажными отверстиями102 mm
L - Ширина/диаметр корпуса130 mm
N - Размер монтажного отверстия16 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника9 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность29,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность18,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,83 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m