Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

USF209-27 - SNR

USF209-27

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение
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
А - Высота корпуса38 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца16 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности53 mm
B - Ширина внутреннего кольца41,2 mm
d - Диаметр вала42,863 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника22 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
J - Расстояние между монтажными отверстиями105 mm
L - Ширина/диаметр корпуса137 mm
N - Размер монтажного отверстия16 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника10,2 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность31,85 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность20,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,16 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m