USF209-28CC - SNR

USF209-28CC

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение.

На рисунке фланцевые подшипниковые узлы представлены с открытой крышкой. Выбранное вами изделие оснащено закрытой крышкой.

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса38 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца16 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности53 mm
B - Ширина внутреннего кольца41,2 mm
d - Диаметр вала44,45 mm
Dz - Наружный диаметр крышки95 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника22 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
J - Расстояние между монтажными отверстиями105 mm
L - Ширина/диаметр корпуса137 mm
N - Размер монтажного отверстия16 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника10,2 mm
Z - Ширина по крышке56,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность31,85 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность20,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,17 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m