• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

USFA209T04CC - SNR

USFA209T04CC

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах.

На рисунке фланцевые подшипниковые узлы представлены с открытой крышкой. Выбранное вами изделие оснащено закрытой крышкой.
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
А - Высота корпуса38 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца18 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности53 mm
B - Ширина внутреннего кольца41,2 mm
d - Диаметр вала45 mm
Dz - Наружный диаметр крышки95 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника22 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса181 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями148 mm
J1 - Расстояние до центра прорезного отверстия72 mm
L - Ширина/диаметр корпуса108 mm
L1 - Ширина корпуса в месте прорези90 mm
N - Размер монтажного отверстия15 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника10,2 mm
Z - Ширина по крышке57,7 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность31,85 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность20,8 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,94 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов11,5 N-m