Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- US210G2
- FA210
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 40 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 18 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 54,6 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 43,5 mm |
d - Диаметр вала | 50 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 22 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 190 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 157 mm |
J1 - Расстояние до центра прорезного отверстия | 76 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 115 mm |
L1 - Ширина корпуса в месте прорези | 94 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 15 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 10,9 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 35,1 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 23,2 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 2,16 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 11,5 N-m |