• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

USFA211NT04 - SNR

USFA211NT04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса43 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца20 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности58,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца45,3 mm
d - Диаметр вала55 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника25 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса219 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями184 mm
J1 - Расстояние до центра прорезного отверстия86 mm
L - Ширина/диаметр корпуса130 mm
L1 - Ширина корпуса в месте прорези104 mm
N - Размер монтажного отверстия16 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника11,8 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность43,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность29,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес3,07 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m