Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах.
На рисунке фланцевые подшипниковые узлы представлены с открытой крышкой. Выбранное вами изделие оснащено закрытой крышкой.
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- US212-39G2T20
- SCC212
- FA212N
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 48 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 20 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 67,8 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 53,7 mm |
d - Диаметр вала | 61,913 mm |
Dz - Наружный диаметр крышки | 120 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 29 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 250 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 202 mm |
J1 - Расстояние до центра прорезного отверстия | 92 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 140 mm |
L1 - Ширина корпуса в месте прорези | 118 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 23 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 14,9 mm |
Z - Ширина по крышке | 74,4 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 52,5 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 32,8 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 200 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 4,097 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 16,8 N-m |